Опубликуйте свои продукты
Plumbing Stack Spun Aluminum
Menzies Metal Products

Plumbing Stack Spun Aluminum

• One piece seamless construction.
• Works well with either Econo or Vandalproof aluminum caps.
• Suitable for flat roof only.
• Available in size 1 ½”, 2”, 3”, 4” and 5”.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Also available in TPO Direct Weld™.

042616

Product Tags:
2 lb Lead, 3 lb Lead, 5 in 1, 5 Skin, Adjustable Lead Flashing, Breather Flashing, Custom Lead Flashing, Custom Plumbing Stack, Econo Cap, Electrical Flash, Electrical Pipe Flashing, Flat Lead Flashing, Insulated Plumbing Stack, Lead Caps, Lead Flashing, Lead Plumbing Flashing, Lead Rolls, Lead Sheets, Lead Stack, Menzies Jack, Multi Flash, Pipe Flashing, Pitch Lead Flashing, Pitch Stack, Pitched Lead Flashing, Plumbing Flashing, Plumbing Vent, Plumbing Vent Flashing, Roof Jack, Slope Flashing, Spun Stack, Vandal Cap, Vandal Proof Cap, Vent Flashing, Welded Stack, X Ray Lead



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplumbing-stack-aluminum
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииAluminum Plumbing Stack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки