Опубликуйте свои продукты
Desk screen ZONE 650x2000x30mm
Desk screen ZONE 650x2000x30mm
    AJ Products

    Desk screen ZONE 650x2000x30mm

    • Effective noise absorption
    • Complete incl. fittings
    • Sleek and stylish design

    Sound absorbent and stylish desk screens created by the in-house design team at AJ Products. The screen significantly improves the sound environment and provides privacy, making it perfect for offices. Comes complete including fittings for easy mounting on the desk top.

    Cпецификация
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:30mm

      Composition:100% Polyester

      Cover material:Fabric

      Padding material:Rock wool

      Weight:4.75kg

      Testning:ISO 354, EN1023-2, EN1023-3, EN1023-1

      Warranty:7 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-screen-ZONE-650x2000x30mm
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Масса нетто (кг)4.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)