Опубликуйте свои продукты
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    Архив

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Cпецификация
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииStorage
    • Дата публикации2022-09-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)68.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (33)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (41)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)