Опубликуйте свои продукты
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN
    AJ Products

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Cпецификация
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWooden-screen-wall-LUGN
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииAcoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)73
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалБереза
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Описание Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying

    Доступно в регионах:

    Европа