Опубликуйте свои продукты
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO
    AJ Products

    Ceiling light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant pendular lamp with a retro touch. The light fitting can be suspended from a ceiling hook.

      Retro-inspired ceiling lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

      The lamp not only serves its function of providing light but also comes with tasteful details.

      The metal lampshade is built in several layers and provides pleasant lighting.

      In conformance with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Pin plugs can be purchased separately).
    Cпецификация
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeiling-light-PICASSO
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииLightning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)228
    • Ширина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps