Опубликуйте свои продукты
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm
    AJ Products

    Fire protected cabinet ARMOUR 1220x930x520mm

    • Fire insulation
    • Anti-theft properties
    • Plenty of storage space

      Fireproof archive cabinet with a large storage capacity and anti-theft properties. The cabinet is fitted with movable shelves, and can be easily adapted as per your storage needs. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Cпецификация
      • Height: 1220 mm
      • Width: 930 mm
      • Depth: 520 mm
      • Height, internal: 1050 mm
      • Width, internal: 820 mm
      • Depth, internal: 405 mm
      • Colour: Grey
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 90 kg
      • Assembly: Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFire-protection-cabinet-ARMOUR-1220x930x520mm
    • Тип продукцииChanging room
    • Группа продукцииStorage
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1220
    • Ширина (мм)930
    • Глубина (мм)520
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Масса нетто (кг)90
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Industry
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Описание Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Номер OmniClass23-21 15 27 13
    • Наименование OmniClassClothing Shelving and Storage Units
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)