Опубликуйте свои продукты
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x1200x400 mm
Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x1200x400 mm
    AJ Products

    Lockable sliding door cabinet QBUS, 2 shelves, base frame, handles, 1252x1200x400 mm

    • Space-saving, stylish design
    • Lockable doors for secure storage
    • Part of the QBUS range

      Space-saving, lockable storage cabinet with sliding doors designed by AJ Products. Combine it with other units within the QBUS range for a uniform storage solution. The cabinet is suitable for offices, conference rooms or reception areas.
    Cпецификация
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to organise the workplace!
      This versatile storage cabinet is perfect for storing folders, office supplies and personal belongings.

      The cabinet is fitted with sliding doors that open and close easily. Less space is needed because the doors do not open outwards.

      It is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several colours. The cabinet comes with a base frame, handles and lock.

      Since the handles are recessed, this cabinet provides a space-saving solution that is especially helpful if it is intended for confined spaces such as a copy room or corridor. The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used everyday.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and, thanks to the modular concept, you can easily add to your storage as required. All for an efficient workday!


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLockable-sliding-door-cabinet-QBUS-2-shelves-base-frame-handles-1252x1200x400-mm
    • Тип продукцииOffice and conference
    • Группа продукцииQbus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1252
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Масса нетто (кг)63.73
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015SL_20_15_59
    • Описание Uniclass 2015Offices
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Аландские острова
    Албания
    Андорра
    Беларусь
    Бельгия
    Болгария
    Босния и Герцеговина
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Гернси
    Гибралтар
    Греция
    Дания
    Джерси
    Ирландия
    Исландия
    Испания
    Италия
    Кипр
    Латвия
    Литва
    Лихтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нидерланды
    Норвегия
    о-в Мэн
    Папский Престол (Государство-город Ватикан)
    Польша
    Португалия
    Россия
    Румыния
    Сан-Марино
    Северная Македония
    Сербия
    Словакия
    Словения
    Украина
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Франция
    Хорватия
    Черногория
    Чехия
    Швейцария
    Швеция
    Шпицберген
    Эстония

    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit