Опубликуйте свои продукты
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 из 5 звезд3.7(17 отзывы)
This JSN is to be used for determining and defining the location of drapes. Fabric to be flame retardant, variable colors and patterns with backing. Price based on a pair of drapes for a window approximately 36" W X 60" H.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA6305
  • Тип продукцииDrapes
  • Группа продукцииPair
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1502
  • Ширина (мм)910
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели