Опубликуйте свои продукты
LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Track kits are a ready solution for various track applications, providing all the components needed for quick installation. Track kits include the extruded aluminum track, Delta track heads with CCT selectable switch, and a track center feed.

Cпецификация
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаliteline-track-kit
  • Тип продукцииTrack
  • Группа продукцииLITELINE TRACK KIT
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 00
  • Наименование OmniClassElectrical Lighting