Опубликуйте свои продукты
Twisted 850
Twisted 850
Twisted 850
    ALDES
    Архив

    Twisted 850

    The Twisted 850 is an Aldes ceiling-mounted swirl jet diffuser for commercial buildings. This product is patented by Aldes and guarantees excellent homogeneity of temperature in occupied areas. Two models are available, compatible with BA13 square tiles or ceiling tiles. Aldes proposes this product in Autodesk Revit® format along with DWG and DXF formats, compatible with many CAD systems. Our BIM models have been designed to meet the important functional and volumetric requirements of BIM projects (LOD350). Links to product sheets are included with these objects. Details for the installation must be taken with the installation manual, which takes priority, available from the Aldes website or provided by the referring commercial representative.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTwisted_850
    • Тип продукцииAir diffusion
    • Группа продукцииSwirl diffusers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir exhausters
    • Код ССКПУ ООН40101502
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_46_01
    • Описание Uniclass 2015Air terminals
    • Номер OmniClass23-33 41 00
    • Наименование OmniClassHVAC Air Terminals
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC