Опубликуйте свои продукты
Base Decorada Mundo 300 X 600 mm
alfa para la vida real

Base Decorada Mundo 300 X 600 mm

Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Cпецификация
  • Base decorada cerámica en formato 30x60 para uso en pared, producto de una sola cara y acabado con brillos que realzan el diseño del producto, dando a tus espacios un toque diferencial en tus cocinas. Su diseño es ideal para instalarse

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135045898
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииSolid finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-20
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалMalleable iron
  • Вспомогательный материалMalleable iron
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка