Опубликуйте свои продукты
Cerámica rlv myra ocean 300 x 900 mm
alfa para la vida real

Cerámica rlv myra ocean 300 x 900 mm

"La Cerámica RLV Myra Ocean Azul Mate de ALFA es una opción perfecta para crear ambientes interiores armoniosos. Esta cerámica presenta un diseño cuidadosamente elaborado para brindar elegancia y comodidad a tus espacios. Con un formato de 30x90 y un acabado mate estructurado, esta cerámica destaca por su apariencia sofisticada y su textura agradable al tacto. Su acabado mate agrega un toque de serenidad y calidez a cualquier ambiente. Ya sea que desees renovar tu baño, cocina u otros espacios interiores, la cerámica RLV Myra Ocean te ofrece un diseño versátil que se adapta a diferentes estilos de decoración. Disfruta de un ambiente elegante y confortable con esta cerámica ALFA.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка135047791
  • Тип продукцииCeramic tiles
  • Группа продукцииSolid finish
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка