Опубликуйте свои продукты
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
    alfa para la vida real

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales

    Cпецификация
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка225027378
    • Тип продукцииCeramic tiles
    • Группа продукцииSolid finish
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-28
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)610
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка