Опубликуйте свои продукты
Bello S1 Shower set
Alterna

Bello S1 Shower set

Bello S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome. This product is only available for the Swedish market.
Cпецификация
  • This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBelloduschset_S1
  • Тип продукцииSanitet
  • Группа продукцииDuschset
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Доступно в регионах:

Европа
Швеция