Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
alterna/products/16eb4b0b-c686-484d-b557-da98c1b3e4c4
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые
Square S1 Shower set
Недоступно в Соединенные Штаты
Alterna
Отслеживать
Square S1 Shower set
Square S1 Shower set. Shower set with hand shower in chrome and matt white. This product is only available for the Swedish market.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
This product is only available for the Swedish market.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Squareduschset_S1
Тип продукции
Sanitet
Группа продукции
Duschset
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-06-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_8376981.pdf
Инструкции по монтажу
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8320122.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Пластик
Вспомогательный материал
Латунь
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Китай
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Showers
Код ССКПУ ООН
30181503
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Showers
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Загрузить
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Загрузить
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Загрузить
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Загрузить
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Загрузить
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Загрузить