Опубликуйте свои продукты
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
Bathtub Acrylic showcase
    Alterna

    Bathtub Acrylic showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Badkar är tillverkade i hållbar och lättskött sanitetsakryl. Välj mellan fristående modeller, Piazza, Ovale, Elisse och Nova, samt Picto Badkar med front som även kan användas för inbyggnad.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market. The Alterna Bathtub is made of durable and easy-care sanitary acrylics. Choose from stand-alone models, Piazza, Ovale, Elisse and Nova, as well as Picto with front, Picto can also be built in.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAkrylbadkar_sc2
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadkar
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2017-12-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалСтекловолокно
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs