Опубликуйте свои продукты
Bathtub handle
Bathtub handle
    Alterna

    Bathtub handle

    This product is only available for the Swedish market.

    Bathtub handle in chrome, available in two sizes.

    Width: 353 and 653 mm

    Height: 53

    Depth: 88

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

      Color: Chrome

      Width: 353 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

      Width: 653 mm
      Height: 53 mm
      Depth: 88 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBadkarshandtag
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadkar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 17 21
    • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars