Опубликуйте свои продукты
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
Leone Bath, acrylic
    Alterna

    Leone Bath, acrylic

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Leone is a classic style bathtub with high gloss finish. The tub has a relatively low weight thanks to the fact that it is made of strong ABS and Acrylic. The shape of the tub means that it can be placed free-standing anyway you want in the bathroom.

    The bathtub is delivered complete with 4 feet, pop-up valve and outlet pipe. All details in matching color. Choose between white, black, chrome and brass

    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.

      Freestanding bathtub

      Color: High gloss white
      Material: fiberglass reinforced acrylic

      Leone 1 500
      Measurements: L 1 500 x W 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

      Leone 1 600
      Measurements: L 1 600 x B 675 x H 450 mm
      Depth: 425 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLeonebadkar
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииBadkar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs