Опубликуйте свои продукты
Picto Shower cabin
Picto Shower cabin
    Alterna

    Picto Shower cabin

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    This product is only available for the Swedish market. Alterna Picto shower cabin with sliding doors. Available in 4 sizes. Choose between 70x90, 90x70, 80x80 or 90x90 cm. Back panels in white 5 mm glass. Doors and side panels in 5 mm clear glass. White function panel with shower set, soap shelf and 160 cc hole for faucet. Acrylic shower tray with adjustable legs and removable front. Bottom valve included.
    Cпецификация
    • This product is only available for the Swedish market.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPictoduschkabin
    • Тип продукцииSanitet
    • Группа продукцииDuschkabiner
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures