Опубликуйте свои продукты
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Altro Fortis Titanium 15 was engineered to be a complete, easy to install wall covering system. Our panels and prefabricated corners install quickly with sealant and with your choice of troweled or spray adhesive options.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Fortis-Titanium
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииFortis Titanium
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Описание Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes