Опубликуйте свои продукты
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
Altro Whiterock Wall Designs
    Altro

    Altro Whiterock Wall Designs

    Designer patterns on durable wall panels

    Altro Whiterock wall designs combine the durability, hygiene and resilience of Altro Whiterock wall panels with striking patterns sure to enhance today’s contemporary, commercial interiors. 

    The attractive palette of wood, linen, concrete and metallic visuals ensure these decorative wall panels will shine in even in the most inspirational front-of-house settings. 

    Altro Whiterock wall designs coordinate exceptionally well with our flooring, providing designers, specifiers and end users an extensive suite of creative options all under the Altro name.

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Key benefits

      • Authentic film print design
      • Class A fire rated
      • Consistent 2.5mm thickness
      • Install with or without trims
      • Capable of heat welding seams
      • Thermoformable on site
      • Fully bonded to substrate
      • Impervious to water ingress
      • Extremely impact-resistant
      • Non-porous, hydrophobic
      • No VOCs
      • Lead-free, phthalate-free
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Whiterock-wall-designs
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииWhiterock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Описание Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes