Опубликуйте свои продукты
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
Altro Whiterock Chameleon Wall Panels
    Altro

    Altro Whiterock Chameleon Wall Panels

    Make a bold statement with colorful and glossy wall panels

    Make a bold statement with Altro Whiterock Chameleon – the glossy, vibrant and vividly colorful wall panels. Altro Whiterock Chameleon is available in 13 high impact, high-design shades to add a little bit of affordable luxury to a range of environments.

    Offering all the benefits of Altro Whiterock, Altro Whiterock Chameleon is durable, with a smooth, watertight, wipe-clean surface.

    For aesthetically integrated solutions, Altro Whiterock Chameleon coordinates well with Altro Symphonia, Altro Aquarius, Altro Walkway, Altro XpressLay and Altro Reliance.

     

    Связаться с Altro

    Cпецификация
    • Key benefits

      • Biocide-free
      • Impervious, integrated flooring and walling system
      • Heat formable on site
      • Easy to care for and low maintenance costs
      • Extremely hygienic
      • Watertight
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAltro-Whiterock-Chameleon
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииWhiterock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Описание Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-15 15 19
    • Наименование OmniClassWall Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes