Опубликуйте свои продукты
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    Архив

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    Cпецификация
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmartia_S67_Series
    • Тип продукцииSMARTIA
    • Группа продукцииHinged
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_23_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium door frames
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors