Опубликуйте свои продукты
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
    Alumil

    Entrance Doors SMARTIA SD77

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

    Smartia SD77 is ALUMIL’s new innovative entrance door with unique form and functions designed to provide efficiency, durability and fitness. SD77 offers flexibility in design and with its multiple typologies provides endless possibilities to fit every structural span required. With its modern, sleek flat designs and aesthetic touches has the ability to be combined with either aluminum panels or grazing infills without sacrificing its finesse. A true technological advancement offering optimum performance and sustainable building.

    Cпецификация
      • Sleek look in the system’s 77mm depth.
      • Low threshold of only 22mm height with slip resistant design.
      • High level of thermal insulation and water tightness.
      • Designed to fit different solutions.
      • Wide variety of security locks and hinges (concealed, barrel or surface mounted).
      • Ideal entrance door for S77 window series


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSmartia_SD77
    • Тип продукцииSMARTIA
    • Группа продукцииEntrance Doors
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-05-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГреция
    • Страна-производительГреция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
    • Код ССКПУ ООН3017
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors