Опубликуйте свои продукты
ALT.W72 Система рамного остекления с терморазрывом
ALT.W72 Система рамного остекления с терморазрывом
    ALUTECH Group of Companies

    ALT.W72 Система рамного остекления с терморазрывом

    Предназначена для изготовления оконных и дверных конструкций в современных энергоэффективных зданиях и сооружениях. Различные сочетания профилей и фурнитуры позволяют изготавливать:

    • простые функциональные конструкции;
    • автоматические конструкции;
    • конструкции со скрытыми элементами фурнитуры.

    Все профили системы могут быть окрашены в различные цвета с внутренней и наружной стороны, что позволяет вписать конструкции в архитектуру фасада и использовать их в интерьере. Система ALT.W72 — это не просто усовершенствование конструкции, а полноценный переход на новый уровень. Идеально подходит для энергоэффективных зданий.


    Cпецификация
      • Звукоизоляция - до 43 дБ.
      • Сопротивление теплопередаче - 1,0 м2С/Вт.
      • Сопротивление ветровой нагрузке - Класс А.
      • Коэффициент пропускания света - Класс 2.
      • Водопроницаемость - Класс А0.
      • Воздухопроницаемость - Класс А.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalutech_window_alt_w72_inward_opening
    • Тип продукцииWindows
    • Группа продукцииInward Opening
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-27
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вБеларусь
    • Страна-производительБеларусь
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows