Опубликуйте свои продукты
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
Промышленные секционные ворота ProTrend
    ALUTECH Group of Companies

    Промышленные секционные ворота ProTrend

    4.6 из 5 звезд4.6(21 отзывы)
    ALUTECH секционные ворота
    Тип секционных ворот: Промышленные
    Серия промышленных секционных ворот: ProTrend
    Конструкция промышленных секционных ворот: Несущий каркас, воротное полотно из сэндвич-панелей, торсионный вал, торсионные пружины, элементы управления
    Толщина сэндвич-панелей: 40 мм
    Типы монтажа: 11 типов монтажа промышленных секционных ворот позволяют устанавливать ворота в помещениях с различными конструктивными особенностями.
    Экологичность подтверждена: Декларация EPD DIN EN ISO 14025; EN15804, Company EPD, Environmental Product Declaration
    Маркировка CE : EN 13241:2003+А2:2016
    Соответствие европейским директивам: DIRECTIVE 2014/30/EU; DIRECTIVE 2014/35/EU; DIRECTIVE 2006/42/EU; DIRECTIVE 2014/53/EU; REGULATION (EU) No 305/2011
    Соответствие европейским стандартам: EN 13241:2003+А2:2016
    Допустимый размер проема (ширина х высота): 7000х6000
    Область применения: Логистические комплексы, торговые комплексы, промышленные здания, производственные помещения, складские помещения, сервисные центры, автомобильные салоны, автомобильные мойки, аэропорты, автовокзалы, паркинги
    Cпецификация
    • Полотно ворот: Собирается из секций, соединенных между собой боковыми кронштейнами и промежуточными петлями. В качестве уплотнителя между сэндвич-панелями выступает EPDM-вставка. Сверху и снизу полотна оборудовано концевыми профилями с уплотнительными вставками из EPDM. Опционально полотно оснащается различными видами остекления, вставками и калитками.
      Сэндвич-панели: Сэндвич-панель состоит из двух оцинкованных стальных листов (наружный и внутренний) соединяющихся между собой вверху и внизу панели. В месте соединения стальных листов образуется замок из 4-х слоев стального листа. Замкнутое пространство между стальными листами заполнено вспененным полиуретаном.
      Толщина сэндвич-панели: Толщина сэндвич-панели 40 мм. Теплоизоляция ворот с панелями толщиной 40 мм сравнима с теплоизоляцией стены из керамического кирпича толщиной 55 см. Ворота хорошо сохраняют тепло и обеспечивают комфортную температуру внутри помещения.
      Покрытие сэндвич-панелей: На стальной лист нанесен цинковый слой, затем грунтовый слой, затем декоративное покрытие ПУР-ПА с твердыми вкраплениями полиамида
      Цвет сэндвич-панелей снаружи: Стандартные: RAL 1015; RAL 3004; RAL 5010; RAL 6005; RAL 7016; RAL 8014; RAL 9006; RAL 9007; RAL 9016; RAL 8017; ADS703 Возможна окраса в другие цвета RAL и DB + фотопечать
      Цвет сэндвич-панелей изнутри: RAL 9002
      Тип (рисунок) сэндвич-панели: S-гофр; Микроволна
      Направляющие ворот: Горизонтальные и вертикальные направляющие из оцинкованной стали
      Торсионный механизм: Торсионный вал с торсионными пружинами с различным ресурсом пружин 25 000, 35 000, 50 000, 75 000, 100 000 циклов.
      Управление воротами: Ручное и автоматическое управление с возможностью подключения фотоэлементов, оптосенсеров и сигнальных ламп
      Перемещение воротного полотна: Осуществляется по направляющим на регулируемых ходовых роликах из износостойкой пластмассы. Подъем ворот осуществляется двумя стальными тросами. Намотка троса осуществляется на барабаны, расположенные на торсионном вале.
      Безопасность: 1.Защита от защемления пальцев между панелями;
      2.Защита от падения полотна ворот при поломке пружины;
      3.Защита от падения полотна ворот при обрыве троса
      4.Шестикратный запас прочности тросов.
      11 типов монтажа: 1. Стандартный
      2. Низкий
      3. Высокий с верхним расположением вала
      4. Высокий с низким расположением вала
      5. Вертикальный с верхним расположением вала
      6. Вертикальный с нижним расположением вала
      7. Наклонный высокий с верхним расположением вала
      8. Наклонный высокий с нижним расположением вала
      9. Наклонный низкий
      10. Наклонный
      11. Низкий с передним расположением вала
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIndustrial-Doors-ProTrend
    • Тип продукцииВоротные системы
    • Группа продукцииПромышленные ворота
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)7000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материал2C Polyurethane
    • Разработано вБеларусь
    • Страна-производительБеларусь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13
    • Наименование OmniClassMetal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors