Опубликуйте свои продукты
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    A70 Entrance door with block frame installation

    The PVC P70 Elegance entrance door is a complete product with great price-quality ratio. Either as a glazed, semi-glazed or panel door, it adapts itself to every type of houses thanks to a large customizable decoration choice without cutting on security performances

    Cпецификация
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA70_PEPT
    • Тип продукцииA70
    • Группа продукцииNeuf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors