Опубликуйте свои продукты
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Double PVC French Door With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    A70 Double French door, renovation installation style with shutter option

    Innovating and technical, the A70 Elegance doors and windows meet the current strictest standards for both durability, quality, thermal and acoustic insulation performances.

    With a variation that is targetting a better quality-price ratio and designed to meet confort and economical expectations, the A70 Classic doors and windows can be installed in both renovation and new construction.

    Cпецификация
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA70_PF2PR
    • Тип продукцииA70
    • Группа продукцииRenovation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors