Опубликуйте свои продукты
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
    AMCC

    Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range

    A80 Double window, exterior insulation installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Cпецификация
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA80_OF2PAE
    • Тип продукцииA80
    • Группа продукцииNeuf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows