Опубликуйте свои продукты
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range
    AMCC

    Double PVC French Door With Roller Shutter - Block frame installation - A80 range

    A80 Double French door, block frame installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    Cпецификация
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA80_PF2PT
    • Тип продукцииA80
    • Группа продукцииNeuf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors