Опубликуйте свои продукты
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher

    Wheeled Fire Extinguisher, Dry Chemical, Class BC, UL Rating 320B: C, Capacity 125 lb. , Extinguish Agent Type Purple K Dry Chemical, Unit Height 45 In. , Unit Width 24 In. , Unit Depth 36 In. , Operating Pressure 240 psi, Discharge Time 53 sec. , Range Max. 40 ft. , Cylinder Material Steel, Valve Material Brass, Hose Length 50 ft., Hose Dia. 3/4 In. , Wheel Type Semi Pneumatic, Wheel Dia. 16 In. , Wheel Width 4 In. , Standards UL 299/UL 711, US Coast Guard Approved

    As Featured on Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #PurpleKFireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #WheeledFireExtinguisher

    Cпецификация
    • Technical Details

      Wheeled Fire Extinguisher

      Dry Chemical

      Class: BC

      UL Rating 320B: C

      Capacity: 125 lb

      Extinguish Agent Type: Purple K Dry Chemical

      Unit Height: 45 In

      Unit Width: 24 In

      Unit Depth: 36 In

      Operating Pressure: 240 psi

      Discharge Time: 53 sec

      Range Max: 40 ft

      Cylinder Material: Steel

      Valve Material: Brass

      Hose Length: 50 ft

      Hose Dia: 3/4 In

      Wheel Type: Semi Pneumatic

      Wheel Dia: 16 In

      Wheel Width: 4 In

      Standards UL: 299/UL 711

      US Coast Guard Approved

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmerex-452-Purple-K-125lb-Dry-Chemical-Wheeled-Fire-Extinguisher
    • Тип продукцииFire Extinguisher
    • Группа продукцииWheeled
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
    • Код ССКПУ ООН46191601
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Номер OmniClass23-29 25 19
    • Наименование OmniClassFire Extinguishers