Опубликуйте свои продукты
Муфта Roxtec RS
Муфта Roxtec RS
Муфта Roxtec RS
Муфта Roxtec RS
    Roxtec

    Муфта Roxtec RS

    Penetration seal for a single cable or pipe.

    The Roxtec RS is a seal for single cables or pipes in metal sleeves or existing holes. The entry seal has two halves with removable layers making it adaptable to cables and pipes of different sizes. The design of the transit makes it easy to install around existing cables or pipes.

  • Rodent resistant
  • Quick and easy to install
  • Cпецификация
    • Gas Tightness

      • 2.67 bar (catastrophic)

      Water Tightness

      • 4 bar (catastrophic)

      Fire Rating

      • A-CLASS according to IMO 2010 FTP Code
      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E30
      • F/T rating according to UL 1479
      • H-CLASS according to IMO 2010 FTP Code + HC fire load curve
      • Jet fire according to ISO 22899-1 and OTI 95634

      Structure of installation

      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRS_seal
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публикации2020-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Классификация IFCПромежуточный конструкционный элемент
    • Код ETIMEC000220
    • Название ETIMWall duct for cable
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Описание Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping

    Похожие продукты