Опубликуйте свои продукты
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher

    Ideal "KITCHEN USE" fire extinguishers.

    Wet Chemical Class A:K Extinguisher.

    For use on (Class A) Ordinary Combustibles fires or (Class K) Cooking Appliances that involve combustible cooking media: vegetable or animal oils and fats.

    53 sec. discharge time.

    Includes Wall Bracket.

    5 Year Mfr Warranty.
    Polished Stainless Steel Cylinders.
    Stainless Steel Valve Construction.
    Exclusive Crevice Free, Butt Welded Cylinder.
    Tested on Commercial Deep Fat Fryers to ANSI / UL 711Test Protocol and Safe to Use on Energized Electrical Appliances.
    Class 2A Rated to Meet Fire Code Occupancy Hazard Requirements.
    Temperature Range +40°F to 120°F.

    As Featured on Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #WetChemicalFireExtinguisher #AKFireExtinguisher

    Cпецификация
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:K
      CAPACITY: 6 LITER
      19"H x 9"W x 7"D
      RANGE (INITIAL- FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 53
      Includes: Wall Bracket

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmerex-B260-6-Liter-Wet-Chemical-Class-A-K-Fire-Extinguisher
    • Тип продукцииFire Extinguisher
    • Группа продукцииWet Chemical
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
    • Код ССКПУ ООН46191601
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Номер OmniClass23-29 25 19
    • Наименование OmniClassFire Extinguishers