Опубликуйте свои продукты
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket
    Amerex

    Amerex B402 5lb ABC Dry Chemical Class A B C Fire Extinguisher with Wall Bracket

    ABC Dry Chemical, Class A:B:C Extinguisher.

    For use on Class A (ordinary combustibles), Class B (Flammable liquid) spills or Fires involving live electrical equipment (Class C).

    14 sec. discharge time.

    All metal valve construction, Aluminum Valve.

    Includes Wall Bracket.

    As Featured on Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #ABCFireExtinguisher

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: 90-402
      Item Weight: 9.5 pounds
      Product Dimensions: 7.3 x 4.7 x 17.1 inches
      Item model number: 90-402

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmerex-B402-5lb-ABC-Dry-Chemical-Class-A-B-C-Fire-Extinguisher-with-Wall-Bracket
    • Тип продукцииFire Extinguisher
    • Группа продукцииDry Chemical
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
    • Название по ССКПУ ООНFire extinguishers
    • Код ССКПУ ООН46191601
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Номер OmniClass23-29 25 19
    • Наименование OmniClassFire Extinguishers