Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
    Ames Fire & Waterworks

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Series 1000SS Detector Check Valves are used in fire protection applications to detect leakage or unauthorized use of water in fire sprinkler systems. It consists of a stainless steel body construction with flanged connections, and stainless steel linkage parts.

    Series 1000SS is lightweight, non-corrosive, and can be installed in horizontal or vertical positions. A meter bypass assembly and bypass tapings are optional. Maximum Pressure: 175psi (12.06 bar).

    Cпецификация
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1000SS
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииCheck Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Описание Uniclass 2015Check valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Наименование OmniClassCheck Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING