Опубликуйте свои продукты
Single Chamber - Reduced Port - 605GD, 605AD
Ames Fire & Waterworks

Single Chamber - Reduced Port - 605GD, 605AD

Series 605GD (Globe) and 605AD (Angle) are Ductile Iron, reduced port, single chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve, allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system. The reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance.

Cпецификация
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Sizes 3 in. to 24 in. (75mm to 600mm)
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка605GD-605AD
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING