Опубликуйте свои продукты
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F
Ames Fire & Waterworks

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Series 8000F Stainless Steel Flanged Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with flanged (Series 8000F) connections, stainless steel screen, ductile iron or epoxy-coated ductile iron (FDA Series) retainer cap with EPDM gasket, grooved coupling, and blow-down outlet. Series 8000F is lightweight, corrosion-resistant, and has a self-cleaning feature. It is suitable for use in potable water and food applications in compliance with NSF-61 and FDA requirements. Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8000F
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНLiquid strainers
  • Код ССКПУ ООН40142501
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Описание Uniclass 2015Water strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING