Опубликуйте свои продукты
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR
Ames Fire & Waterworks

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 из 5 звезд4.1(10 отзывы)

In-Building Risers are used to connect the main fire supply to the building overhead fire system. The fitting passes under the foundation without joints and extends up through the floor. Provided with installation tabs, the unit has a CIPS (Cast Iron Pipe Size) coupler for easy connection to the underground supply (AWWA C900 PVC) and (Ductile Iron Pipe) an industry standard grooved-end connection (AWWA C606) on the building side for easy connection to the overhead fire sprinkler system.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаIBR
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииRisers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_30_97
  • Описание Uniclass 2015Wet riser landing valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 15
  • Наименование OmniClassRisers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING