Опубликуйте свои продукты
Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD
Ames Fire & Waterworks

Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Series 905GD (Globe) and 905AD (Angle) are Ductile Iron, full port, single chamber basic valves that incorporate a one-piece disc and diaphragm assembly. This assembly is the only moving part within the valve, allowing it to open, close, or modulate as commanded by the pilot control system.

Cпецификация
  • Features

    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lined and coated with fusion bonded epoxy
    • Sizes 1 1/4 in. to 16 in. (32mm to 400mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка905GD-905AD
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииAutomatic Control Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING