Опубликуйте свои продукты
Flanged Check Valves - FFF
Ames Fire & Waterworks

Flanged Check Valves - FFF

Series FFF (flanged) check valves are designed to permit free flow in one direction and to prevent return flow in the opposite direction. The unique design of the Ames "SpringSwing" check valve enables it to function with an extremely high degree of efficiency. This efficiency is evidenced in the extremely rapid tight-sealing action of the flapper against the valve seat and in the remarkably low resistance to flow through the valve at full flow.

Cпецификация
  • Features

    • Permits free flow in one direction and prevents return flow in the opposite direction
    • Individually tested before shipping
    • Extremely efficient rapid tight-sealing spring action and low flow resistance
    • Operates in any position and easy to inspect and maintain
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFFF
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииCheck Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING