Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N
Ames Fire & Waterworks

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Maxim Series LFM300, LFM300N Double Check Detector Assemblies are used to prevent backflow of pollutants, that are objectionable but not toxic, from entering the potable water supply system. The Maxim LFM300, LFM300N may be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure. The Maxim LFM300, LFM300N are used primarily on fire line sprinkler systems when it is necessary to monitor unauthorized use of water. For use in non-health hazard applications. The LFM300/LFM300N features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.

Cпецификация
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlfm300-lfm300n
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииBackflow Prevention
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings