Опубликуйте свои продукты
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 20-Inch Solar Box Fan with 75-Watt Solar Panel

    This is a 12-volt DC Motor Box Fan and 75 Watt solar panel. Keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. This Fan is ideal for indoor and outdoor using, such as beside your bed, computer, table, desk, sofa, car, picnic, hiking, mountaineering, fishing, Camping and etc. Dimension of the fan is 20" x 20" x 3" design produces maximum air flow. The fan can be installed any where in the room and connected with the solar panel.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarBoxFan

    Cпецификация
    • Technical Details

      Product Dimensions: 20 x 3 x 20 inches
      Item model number: SPF-20Inch
      Wattage: 80 watts

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmtrak-Solar-20-Inch-Solar-Box-Fan-with-75-Watt-Solar-Panel
    • Тип продукцииSolar
    • Группа продукцииBox Fan
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Наименование OmniClassSolar Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (26)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)