Опубликуйте свои продукты
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 22-Watt Roof Mounted Solar Attic Fan

    If you ever go in the attic in the summer time you will realize that the temperature in the attic could exceed 160 degrees. Heat that is trapped in the attic directly effects your air conditioning and your electric bills. Solution is simple. Solar attic fan! It provides free solar energy to keep your house cool and attic ventilated. Also save money on electric bill by reducing the need to run air conditioning! High quality crystalline solar panel. High volume fan best on the market. No need of electrician, no permit, no inspections. Mount the solar fan on the roof. It is 12 volt DC fan and moves Solar panel comes with manufacturer warranty of 25 years and generally produce power for 25 to 30 years. Instructions are included. Made in U.S.A.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    Cпецификация
    • Technical Details

      Metal Construction
      Part Number: 20WSARV
      Item Weight: 17 pounds
      Product Dimensions: 26 x 26 x 10 inches
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 20 watts

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmtrak-Solar-22-Watt-Roof-Mounted-Solar-Attic-Fan
    • Тип продукцииSolar
    • Группа продукцииAttic Fan
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Чердак
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Номер OmniClass23-19 25 11 19 15
    • Наименование OmniClassSolar Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (26)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (14)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)