Опубликуйте свои продукты
A-Series Double-Hung Windows
Andersen Windows

A-Series Double-Hung Windows

A-Series double-hung windows have two operating sash that move up and down allowing for ventilation on the top, bottom or both. The sash tilt in for easy cleaning from the inside of your home. Made of wood protected by fiberglass and Fibrex® composite material, it's our best-performing double-hung window.

Due to ongoing product changes, updated test results, or new industry standards, this data may change over time.
Actual performance may vary based on variations in manufacturing, shipping, installation, environmental conditions and conditions of use.
Material categories are Autodesk® Seek approved and may not be equivalent to the categories used by your Andersen supplier.
Visit AndersenWindows.com for more information.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаandersen-windows-1014
  • Тип продукцииDouble-Hung Windows
  • Группа продукцииA-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-05-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows