Опубликуйте свои продукты
ESEA
ESEA
ESEA
ESEA
    ANJOS Ventilation

    ESEA

    The ÉSÉA acoustic self-regulating air inlet for indoor fitting is made from white polystyrene. The insect screen function of the grille is directly provided by the inlet airflow. For installation in main rooms (living and bedroom) to supply air renewal in single flowrate forced ventilation systems. Available in flowrates of 15, 22, 30, or 45m³/h. The 15m³/h air inlet provides additional flowrates of 22 or 30 m³/h and the 22 m³/h allows up to 30 m³/h. It works both on vertical walls and on inclined planes (e.g., roof skylights, undersides of roller shutter boxes). The cowl for fitting to the external wall is made from UV- and weather-resistant polystyrene in the same colours as the air inlets.
    Cпецификация
    • CSTB VE05-059 - AC05-195 et VE-AC09-26025288
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаANJ010005
    • Тип продукцииAir Inlet
    • Группа продукцииSelf-regulating Acoustic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)36
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)38
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (9)