Опубликуйте свои продукты
TMM TMP
ANJOS Ventilation

TMM TMP

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

TMM (wall) and TMP (ceiling) metal vents are used to supply and exhaust air in single and dualflow mechanical extract ventilation systems. They are specially designed for use in commercial spaces fitted with ducts measuring between 80 and 200 mm in diameter.

Installation:

These metal vents push-fit directly into 50 mm-long MTM collars fitted in walls or into 100 or 150 mm-long MPTM plasterboard sleeves fitted in ceilings.

They are held in place by two clips and sealed with a foam gasket sealing.
They are easy to remove and refit for maintenance.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаANJ010034
  • Тип продукцииExtract vents
  • Группа продукцииExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (9)