Опубликуйте свои продукты
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Anvil International
Архив

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаanvil-fig-192
  • Тип продукцииPipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • Группа продукцииPipe Supports
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-31
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды