The 80 Series Egg Crate Return Grille is available in various mounting styles and features sturdy construction, consisting of a heavy gauge aluminum grid core, optional extruded aluminum borders and frames, and a durable powder coat finish. A number of aluminum grid core options are available with varying grid spacing and depth to accommodate architectural and performance needs.
Typical Applications
The 80 Series grille contains the largest free area of any grille and is well suited to high capacity return/ exhaust applications that require low sound and pressure drop.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |