The Square Plaque Diffuser (SPD) has a flush appearance, making it ideal for architecturally-conscience commercial spaces, and provides industry-leading low pressure drop and sound generation with a 360° radial, horizontal air pattern for rapid mixing and optimal thermal comfort. The one-piece, aerodynamically optimized backpan maintains the horizontal air pattern even at low air volumes, making it a great choice for high turndown VAV applications. This versatile diffuser is easy to maintain, with little to no ceiling smudging and a tool-free removable face for quick access to dampers, accessories, and ductwork.
Typical Applications
The SPD is compatible with a wide variety of ceiling systems, and is designed to deliver architectural appeal without sacrificing performance. The SPD is an excellent choice for VAV applications, providing a tight, horizontal airflow pattern, even at low air volumes.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |