Опубликуйте свои продукты
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity
    A. O. Smith

    Conservationist® BT Commercial Light-Duty Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 55/74/100 gal Capacity

    Conservationist® gas water heaters deliver 80% thermal efficiency for a variety of light-duty applications: office buildings, duplex/fourplex apartment homes and more. They feature automatic safety shutoff and PermaGlas® glass lining that prevents tank corrosion for years of dependable hot water.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaosmith-bt
    • Тип продукцииStorage Water Heaters
    • Группа продукцииConservationist BT Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Описание Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Код CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Номер OmniClass23-31 29 13 13
    • Наименование OmniClassHot Water Tank Gas Heaters

    Доступно в регионах:

    Северная Америка